Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,1093 € - 8,1323 € Demander le délai de livraison ici
M8
Phénolique
1,5208 € - 3,3286 € 32 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
PA
3,2147 € - 6,7509 € 110 En stock
M8
Phénolique
2,3295 € - 4,8919 € Demander le délai de livraison ici
M10
Phénolique
3,2938 € - 3,5172 € 350 En stock
M8
Phénolique
2,3308 € - 2,5059 € 580 En stock
M6
Phénolique
4,201 € - 5,9578 € 100 En stock
M10
Phénolique
3,6288 € - 4,9826 € 3061 En stock
M8
Phénolique
6,9366 € - 9,3205 € 100 En stock
M8
Phénolique
0,9918 € - 1,0765 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
M6
Filetage mâle
17.0 mm
PA
2,2331 € - 2,3389 € Demander le délai de livraison ici
M6
Phénolique
4,1173 € - 5,1292 € 30 En stock
M10
Phénolique
38,1278 € - 40,5395 € Demander le délai de livraison ici
M10
Filetage femelle
25.0 mm
Acier inoxydable
4,8615 € - 9,6241 € 10 En stock
M12
Phénolique
24,9803 € - 26,5552 € Demander le délai de livraison ici
M5
Filetage femelle
15.0 mm
Acier inoxydable
65,7375 € - 69,8943 € Demander le délai de livraison ici
M12
Filetage femelle
25.0 mm
Acier inoxydable
7,388 € - 15,5147 € Demander le délai de livraison ici
M12
Phénolique
26,9524 € - 28,6481 € Demander le délai de livraison ici
M6
Filetage femelle
20.0 mm
Acier inoxydable
29,5819 € - 31,4477 € Demander le délai de livraison ici
M8
Filetage femelle
20.0 mm
Acier inoxydable
3,0147 € - 6,3309 € 940 En stock
M6
Phénolique
  • sur 14
Volant M8 30.0 mm Acier Phénolique

10246481

Gamme de prix
8,1323 € - 4,1093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 40.0 mm M8 20.0 mm PA Noir

10333181

Gamme de prix
3,3286 € - 1,5208 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    8
Volant M8 Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
6,7509 € - 3,2147 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
4,8919 € - 2,3295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes M8 20.0 mm (L)

10251904

Gamme de prix
3,5172 € - 3,2938 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M6 Acier Phénolique

10251898

Gamme de prix
2,5059 € - 2,3308 €

Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10251935

Gamme de prix
5,9578 € - 4,201 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 Acier Phénolique

10251973

Gamme de prix
4,9826 € - 3,6288 €

Niveaux de stock
3061 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M8 Acier Phénolique

10252017

Gamme de prix
9,3205 € - 6,9366 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant 30.0 mm M6 17.0 mm Acier PA

10257364

Gamme de prix
1,0765 € - 0,9918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Bouton à lobes M6 15.0 mm (L)

10251881

Gamme de prix
2,3389 € - 2,2331 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Volant M10 Acier Phénolique

10251928

Gamme de prix
5,1292 € - 4,1173 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 50.0 mm M10 Acier inoxydable

10352250

Gamme de prix
40,5395 € - 38,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    30.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M12 Acier Phénolique

10246474

Gamme de prix
9,6241 € - 4,8615 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

10352229

Gamme de prix
26,5552 € - 24,9803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    20.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Bouton à lobes 65.0 mm M12 Acier inoxydable

10352267

Gamme de prix
69,8943 € - 65,7375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M12 Acier Phénolique

10246504

Gamme de prix
15,5147 € - 7,388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique
Bouton à lobes 33.0 mm M6 Acier inoxydable

10352236

Gamme de prix
28,6481 € - 26,9524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    24.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Bouton à lobes 40.0 mm M8 Acier inoxydable

10352243

Gamme de prix
31,4477 € - 29,5819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    28.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M6 Acier Phénolique

10251966

Gamme de prix
6,3309 € - 3,0147 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière du bouton
    Phénolique