Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
2,1261 € - 2,633 € 175 En stock
32.0 mm
M6
4,224 € - 4,2522 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
6,7052 € - 6,7052 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
14.0 mm
PP
4,1853 € - 4,2132 € 50 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 20 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
6,261 € - 6,2882 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
32.0 mm
PP
8,3985 € - 8,4264 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Filetage femelle
16.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M5
Filetage femelle
10.0 mm
PP
2,3936 € - 2,4218 € 127 En stock
25.0 mm
M4
Filetage femelle
8.0 mm
PP
7,2654 € - 7,2936 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
19.0 mm
PP
3,9063 € - 3,9199 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
8,1937 € - 8,2209 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
37.0 mm
PP
3,1962 € - 3,2103 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
3,3792 € - 3,3933 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
1,8304 € - 4,4775 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
Phénolique
8,1056 € - 8,1335 € 30 En stock
63.0 mm
M12
Filetage mâle
30.0 mm
PP
9,124 € - 9,2507 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
TPE
9,0395 € - 9,2085 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
  • sur 14
Volant M6 Galvanised Steel

10188279

Gamme de prix
2,633 € - 2,1261 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Galvanised Steel
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222591

Gamme de prix
4,2522 € - 4,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222645

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222676

Gamme de prix
6,7052 € - 6,7052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222607

Gamme de prix
4,2132 € - 4,1853 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222638

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Threaded Female M10 PP

10629062

Gamme de prix
6,2882 € - 6,261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    32.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 63.0 mm Femelle M12 PP

10222706

Gamme de prix
8,4264 € - 8,3985 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M5 PP Noir

10364932

Gamme de prix
3,2103 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 25.0 mm Femelle M4 PP

10222577

Gamme de prix
2,4218 € - 2,3936 €

Niveaux de stock
127 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 63.0 mm Femelle M12 PP Noir

10364970

Gamme de prix
7,2936 € - 7,2654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    19.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10445587

Gamme de prix
3,9199 € - 3,9063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Gamme de prix
8,2209 € - 8,1937 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,2103 € - 3,1962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222614

Gamme de prix
3,3933 € - 3,3792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400807

Gamme de prix
4,4775 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223109

Gamme de prix
8,1335 € - 8,1056 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Gris

10365007

Gamme de prix
9,2507 € - 9,124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223116

Gamme de prix
8,9409 € - 8,8002 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223154

Gamme de prix
9,2085 € - 9,0395 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle