Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1093 € - 8,1323 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,5208 € - 3,3286 € | 32 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 3,2147 € - 6,7509 € | 110 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,3295 € - 4,8919 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,2938 € - 3,5172 € | 350 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,3308 € - 2,5059 € | 580 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 4,201 € - 5,9578 € | 100 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,6288 € - 4,9826 € | 2861 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 6,9366 € - 9,3205 € | 100 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 0,9918 € - 1,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2331 € - 2,3389 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 4,1173 € - 5,1292 € | 30 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 38,1278 € - 40,5395 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 4,8615 € - 9,6241 € | 10 En stock |
|
M12
|
|
|
Phénolique
|
||
| 24,9803 € - 26,5552 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Filetage femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 65,7375 € - 69,8943 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
Filetage femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 7,388 € - 15,5147 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M12
|
|
|
Phénolique
|
||
| 26,9524 € - 28,6481 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 29,5819 € - 31,4477 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acier inoxydable
|
||
| 3,0147 € - 6,3309 € | 940 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique