Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
9,124 € - 9,2507 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
TPE
8,8002 € - 8,9409 € 19 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
TPE
9,0395 € - 9,2085 € 4 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
11,9373 € - 12,1159 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
12,3625 € - 12,5455 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
TPE
1,2159 € - 3,4496 € 21 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
Phénolique
2,4922 € - 5,1252 € 78 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
Phénolique
4,1853 € - 4,2132 € 50 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,4783 € - 4,5062 € 20 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
4,041 € - 4,0551 € 420 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,0039 € - 4,0179 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
4,224 € - 4,2522 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
4,4212 € - 4,4353 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,5197 € - 4,5479 € 71 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
25.0 mm
PP
3,0695 € - 3,0836 € 8 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
3,1111 € - 3,125 € 4 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
3,1399 € - 3,1539 € 260 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
3,4356 € - 3,4496 € 40 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
3,689 € - 3,7031 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
25.0 mm
PP
  • sur 14
Volant doux au toucher 43.0 mm Femelle M8 PP ; TPE Gris

10365007

Gamme de prix
9,2507 € - 9,124 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223116

Gamme de prix
8,9409 € - 8,8002 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223154

Gamme de prix
9,2085 € - 9,0395 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10629055

Gamme de prix
12,1159 € - 11,9373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10223215

Gamme de prix
12,5455 € - 12,3625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400777

Gamme de prix
3,4496 € - 1,2159 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm Femelle M8 Phénolique Noir

10400814

Gamme de prix
5,1252 € - 2,4922 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Couleur
    Noir
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222607

Gamme de prix
4,2132 € - 4,1853 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222591

Gamme de prix
4,2522 € - 4,224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222638

Gamme de prix
4,5062 € - 4,4783 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,0551 € - 4,041 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222805

Gamme de prix
4,0179 € - 4,0039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222843

Gamme de prix
4,2522 € - 4,224 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222881

Gamme de prix
4,4353 € - 4,4212 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222928

Gamme de prix
4,5479 € - 4,5197 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222775

Gamme de prix
3,0836 € - 3,0695 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222812

Gamme de prix
3,125 € - 3,1111 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222850

Gamme de prix
3,1539 € - 3,1399 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222898

Gamme de prix
3,4496 € - 3,4356 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222935

Gamme de prix
3,7031 € - 3,689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle