Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3308 € - 2,5059 € | 580 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 1,3929 € - 1,4158 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6395 € - 1,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,1612 € - 2,4146 € | 255 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,6829 € - 2,981 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,4765 € - 3,6858 € | 3 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 4,3473 € - 4,8352 € | 10 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 1,7273 € - 6,4356 € | 350 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 3,8562 € - 3,8562 € | 1 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,5769 € - 5,0934 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 2,8617 € - 3,1747 € | Demander le délai de livraison ici |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
|
|
PP
|
||
| 7,4477 € - 8,269 € | 103 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6544 € - 1,8482 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,9231 € - 2,135 € | 8 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 3,3834 € - 3,7709 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,2956 € - 2,5395 € | 9 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,0274 € - 3,343 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8604 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8