Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1209 € - 2,3695 € | 335 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,6328 € - 2,9254 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 3,3934 € - 3,7884 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 2,9146 € - 3,2525 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,0034 € - 2,1071 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nylon
|
||
| 1,367 € - 1,3894 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6089 € - 1,7991 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,5993 € - 3,6133 € | 262 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 2,5626 € - 2,5907 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,0695 € - 3,0836 € | 8 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 3,1111 € - 3,125 € | 4 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 9,0395 € - 9,2085 € | 135 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,1399 € - 3,1539 € | 260 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,0395 € - 9,2085 € | 5 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,4356 € - 3,4496 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 12,2357 € - 12,4188 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 3,689 € - 3,7031 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 12,3625 € - 12,5455 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
| 1,2159 € - 3,4496 € | 21 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
|
Phénolique
|
||
| 5,0125 € - 5,0407 € | 14 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer