Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2648 € - 4,2932 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5634 € - 4,5918 € | 9 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 6,8326 € - 6,8326 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 8,3494 € - 8,3771 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage femelle
|
1.457 in
37.0 mm
|
PP
|
||
| 3,2569 € - 3,2713 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 2,683 € - 2,7117 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Filetage mâle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 4,1178 € - 4,1321 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,08 € - 4,0942 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 4,3043 € - 4,333 € | 190 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 4,5052 € - 4,5195 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 4,6056 € - 4,6343 € | 71 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
| 5,857 € - 5,8855 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 5,8529 € - 5,8806 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 6,2843 € - 6,3274 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
| 8,2596 € - 8,288 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 9,0706 € - 9,1966 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
PP
|
||
| 12,6548 € - 12,8413 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 8,9674 € - 9,1109 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.63 in
16.0 mm
|
TPE
|
||
| 9,2113 € - 9,3835 € | 5 En stock |
1.693 in
43.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 12,4683 € - 12,6548 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE