Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
4,2648 € - 4,2932 € 50 En stock
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
4,5634 € - 4,5918 € 9 En stock
40.0 mm
M8
Filetage femelle
12.0 mm
PP
6,8326 € - 6,8326 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage femelle
14.0 mm
PP
8,3494 € - 8,3771 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage femelle
37.0 mm
PP
3,2569 € - 3,2713 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage femelle
10.0 mm
PP
2,683 € - 2,7117 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M5
Filetage mâle
10.0 mm
PP
4,1178 € - 4,1321 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,08 € - 4,0942 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Filetage mâle
20.0 mm
PP
4,3043 € - 4,333 € 190 En stock
32.0 mm
M6
Filetage mâle
30.0 mm
PP
4,5052 € - 4,5195 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
PP
4,6056 € - 4,6343 € 71 En stock
40.0 mm
M8
Filetage mâle
25.0 mm
PP
5,857 € - 5,8855 € 20 En stock
50.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
PP
5,8529 € - 5,8806 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
30.0 mm
PP
6,2843 € - 6,3274 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Filetage mâle
40.0 mm
PP
8,2596 € - 8,288 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M12
Filetage mâle
30.0 mm
PP
9,0706 € - 9,1966 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage femelle
11.0 mm
PP
12,6548 € - 12,8413 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage femelle
13.0 mm
TPE
8,9674 € - 9,1109 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
M8
Filetage mâle
16.0 mm
TPE
9,2113 € - 9,3835 € 5 En stock
43.0 mm
M8
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
12,4683 € - 12,6548 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Filetage mâle
20.0 mm
TPE
  • sur 14
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP

10222607

Gamme de prix
4,2932 € - 4,2648 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 40.0 mm Femelle M8 PP

10222645

Gamme de prix
4,5918 € - 4,5634 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 50.0 mm Femelle M10 PP

10222676

Gamme de prix
6,8326 € - 6,8326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 63.0 mm Threaded Female M12 PP

10629017

Gamme de prix
8,3771 € - 8,3494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant 32.0 mm Femelle M6 PP Noir

10364949

Gamme de prix
3,2713 € - 3,2569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Métal
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant M5 25.0 mm PP Noir

10222737

Gamme de prix
2,7117 € - 2,683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222768

Gamme de prix
4,1321 € - 4,1178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222805

Gamme de prix
4,0942 € - 4,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 32.0 mm Mâle M6 PP

10222843

Gamme de prix
4,333 € - 4,3043 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222881

Gamme de prix
4,5195 € - 4,5052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 40.0 mm Mâle M8 PP

10222928

Gamme de prix
4,6343 € - 4,6056 €

Niveaux de stock
71 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223000

Gamme de prix
5,8855 € - 5,857 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10436134

Gamme de prix
5,8806 € - 5,8529 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 50.0 mm Mâle M10 PP

10223062

Gamme de prix
6,3274 € - 6,2843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 63.0 mm Mâle M12 PP

10223086

Gamme de prix
8,288 € - 8,2596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant 43.0 mm Femelle M8 PP Rouge

10637715

Gamme de prix
9,1966 € - 9,0706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 53.0 mm Femelle M10 PP ; TPE Noir

10365014

Gamme de prix
12,8413 € - 12,6548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223130

Gamme de prix
9,1109 € - 8,9674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 43.0 mm Mâle M8 PP ; TPE Noir

10223178

Gamme de prix
9,3835 € - 9,2113 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    43.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10223208

Gamme de prix
12,6548 € - 12,4683 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Filetage mâle