Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
268 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
3,1548 € - 6,6251 € 260 En stock
50.0 mm
M8
Threaded Male
25.0 mm
Phénolique
2,286 € - 4,8007 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M10
Threaded Female
Phénolique
64,5118 € - 68,591 € Demander le délai de livraison ici
M12
Threaded Female
25.0 mm
Acier inoxydable
24,5144 € - 26,06 € Demander le délai de livraison ici
M5
Threaded Female
15.0 mm
Acier inoxydable
4,7709 € - 9,4447 € 10 En stock
80.0 mm
M12
Threaded Male
40.0 mm
Phénolique
29,0303 € - 30,8613 € Demander le délai de livraison ici
M8
Threaded Female
20.0 mm
Acier inoxydable
26,4498 € - 28,1139 € Demander le délai de livraison ici
M6
Threaded Female
20.0 mm
Acier inoxydable
7,2502 € - 15,2254 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M12
Threaded Female
35.0 mm
Phénolique
37,4168 € - 39,7836 € Demander le délai de livraison ici
M10
Threaded Female
25.0 mm
Acier inoxydable
4,0327 € - 7,9806 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M8
Threaded Female
Copolymère phénolique
12,0609 € - 12,2395 € 172 En stock
53.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
TPE
1,591 € - 3,9143 € 1710 En stock
40.0 mm
M8
Threaded Female
Phénolique
2,4414 € - 4,9805 € 157 En stock
50.0 mm
M10
Threaded Female
Phénolique
1,8304 € - 4,4775 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M6
Threaded Female
Phénolique
11,9373 € - 12,1159 € Demander le délai de livraison ici
53.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
TPE
10,9122 € - 11,0952 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,7908 € - 4,4496 € 1533 En stock
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
11,0389 € - 11,1938 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Threaded Male
30.0 mm
PA
10,6165 € - 10,7855 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
10,646 € - 10,8246 € Demander le délai de livraison ici
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Nylon
  • sur 14
Volant 50.0 mm M8 25.0 mm Acier Phénolique

10246467

Gamme de prix
6,6251 € - 3,1548 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm M10 Acier Phénolique

10246498

Gamme de prix
4,8007 € - 2,286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
  • Type de montage
    Threaded Female
Bouton à lobes 65.0 mm M12 Acier inoxydable

10352267

Gamme de prix
68,591 € - 64,5118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Bouton à lobes 27.0 mm M5 Acier inoxydable

10352229

Gamme de prix
26,06 € - 24,5144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    20.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 80.0 mm M12 40.0 mm Acier Phénolique

10246474

Gamme de prix
9,4447 € - 4,7709 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Bouton à lobes 40.0 mm M8 Acier inoxydable

10352243

Gamme de prix
30,8613 € - 29,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    28.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Bouton à lobes 33.0 mm M6 Acier inoxydable

10352236

Gamme de prix
28,1139 € - 26,4498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    24.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 80.0 mm M12 35.0 mm Acier Phénolique

10246504

Gamme de prix
15,2254 € - 7,2502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Bouton à lobes 50.0 mm M10 Acier inoxydable

10352250

Gamme de prix
39,7836 € - 37,4168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier inoxydable
  • Hauteur de volant
    30.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
Volant 50.0 mm M8 30.0 mm Acier Copolymère phénolique

10246481

Gamme de prix
7,9806 € - 4,0327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Nombre de lobes
    4
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10637647

Gamme de prix
12,2395 € - 12,0609 €

Niveaux de stock
172 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 40.0 mm Femelle M8 Phénolique Noir

10400784

Gamme de prix
3,9143 € - 1,591 €

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm Femelle M10 Phénolique Noir

10400821

Gamme de prix
4,9805 € - 2,4414 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant 32.0 mm Femelle M6 Phénolique Noir

10400807

Gamme de prix
4,4775 € - 1,8304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière du goujon
    Laiton
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Couleur
    Noir
Volant doux au toucher 53.0 mm Mâle M10 PP ; TPE Noir

10629055

Gamme de prix
12,1159 € - 11,9373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    53.0 mm
  • Type de montage
    Threaded Male
Volant 56.0 mm M10 20.0 mm Acier PA

10364413

Gamme de prix
11,0952 € - 10,9122 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 40.0 mm M6 35.0 mm Acier PA

10280751

Gamme de prix
4,4496 € - 1,7908 €

Niveaux de stock
1533 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Nombre de lobes
    6
Volant 56.0 mm M10 30.0 mm Acier PA

10364444

Gamme de prix
11,1938 € - 11,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm
Volant 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Gamme de prix
10,7855 € - 10,6165 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Diamètre de bouton
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Type de montage
    Female
Volant 56.0 mm Embout M10 PA Noir

10640203

Gamme de prix
10,8246 € - 10,646 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Matière du goujon
    Acier zingué
  • Diamètre de bouton
    56.0 mm
  • Hauteur totale
    29.0 mm