Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4695 € - 6,5755 € | 10 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
10,7996 € - 15,8825 € | 46 En stock |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 55 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,8016 € - 4,7591 € | 140 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
9,9829 € - 14,6857 € | 25 En stock |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
62,2068 € - 85,2281 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8
|
Threaded Female
|
1.496 in
38.0 mm
|
PA
|
||
5,4738 € - 6,4206 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,7429 € - 17,2483 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
1,4567 € - 1,7367 € | 365 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,2384 € - 2,8442 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,1962 € - 3,1962 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,7962 € - 4,3649 € | 129 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,465 € - 1,5335 € | 125 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,1261 € - 2,633 € | 175 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,5344 € - 3,168 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
4,4071 € - 5,4772 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
1,6269 € - 1,8726 € | 4 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,2513 € - 2,633 € | 427 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,1366 € - 3,1962 € | 132 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
8,5303 € - 9,7717 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer