Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2487 € - 11,4065 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8183 € - 10,9904 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,4284 € - 10,5964 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9743 € - 11,1283 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8183 € - 10,9904 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 11,2487 € - 11,4065 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5544 € - 10,7224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,8484 € - 11,0303 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6891 € - 10,8613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 11,1196 € - 11,3061 € | Demander le délai de livraison ici |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA