Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7295 € - 12,1653 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
6,4769 € - 8,068 € | 10 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,2188 € - 2,7929 € | 1105 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Phénolique
|
||
3,9173 € - 5,3787 € | 33 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phénolique
|
||
6,0403 € - 8,6002 € | 249 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
Phénolique
|
||
6,8073 € - 9,1467 € | 100 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Phénolique
|
||
2,5153 € - 5,2821 € | 600 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,4653 € - 4,0556 € | 200 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
Phénolique
|
||
5,6157 € - 9,0029 € | 40 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.354 in
9.0 mm
|
Phénolique
|
||
1,5943 € - 1,7698 € | 530 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Threaded Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
2,6328 € - 2,9254 € | 20 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
TPE
|
||
2,1209 € - 2,3695 € | 335 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
3,3934 € - 3,7884 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
TPE
|
||
1,9997 € - 2,7497 € | 1120 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phénolique
|
||
2,4469 € - 5,1386 € | 48885 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,9146 € - 3,2525 € | Demander le délai de livraison ici |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
1,4642 € - 1,76 € | 144 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2,6486 € - 3,0836 € | 444 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,5907 € - 3,2525 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,9288 € - 4,6324 € | 88 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer