Menu  Rechercher

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

En stock

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
224 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Nombre de lobes Filetage Couleur Matière du bouton Ajouter au panier
18,6141 € - 18,8957 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Chromé
PA
2,6383 € - 5,7702 € 75 En stock
60.0 mm
3
M8
Noir
Nylon
Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
4
M8
Noir
Nylon
2,3922 € - 5,8563 € 500 En stock
40.0 mm
3
M6
Noir
Nylon
9,0688 € - 9,0688 € 51 En stock
50.0 mm
4
M10
Noir
PP
9,0394 € - 10,0298 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
4
M12
Noir
PP
4,9001 € - 5,4559 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
4
M8
Noir
PP
6,3386 € - 7,0582 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
4
M8
Noir
PP
23,5789 € - 23,5789 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
8
M6
Gris
Inox 304
15,344 € - 15,5776 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
5
M8
Chromé
Nylon
28,2742 € - 28,2742 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
5
M10
Gris
Inox 304
2,9117 € - 6,7462 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
6
M8
Noir
Nylon
5,6691 € - 6,3025 € Demander le délai de livraison ici
38.0 mm
4
M8
Noir
PP
5,8362 € - 6,4798 € 148 En stock
50.0 mm
4
M8
Noir
PP
11,2043 € - 12,433 € 30 En stock
60.0 mm
4
M12
Noir
PP
6,3043 € - 7,0063 € 27 En stock
50.0 mm
4
M10
Noir
PP
24,6827 € - 25,0488 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
5
M10
Chromé
PA
14,2314 € - 14,4512 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
5
M6
Chromé
Nylon
2,5563 € - 5,9424 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
6
M8
Noir
Nylon
8,7429 € - 9,7107 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
4
M10
Noir
PP
  • sur 12
Volant 50.0 mm Filetés M10 PPA Chromé

10364918

Gamme de prix
18,8957 € - 18,6141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Chromé
Volant M8

10280461

Gamme de prix
5,7702 € - 2,6383 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    3
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
Volant M8 40.0 mm Noir Nylon

10280645


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M6

10280621

Gamme de prix
5,8563 € - 2,3922 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    3
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 50.0 mm PP Noir

10275689

Gamme de prix
9,0688 € - 9,0688 €

Niveaux de stock
51 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 PP Noir

10275726

Gamme de prix
10,0298 € - 9,0394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 38.0 mm 23.0 mm Noir PP

10275542

Gamme de prix
5,4559 € - 4,9001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 50.0 mm Noir PP

10275641

Gamme de prix
7,0582 € - 6,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M6 Inox 304 Gris

10271568

Gamme de prix
23,5789 € - 23,5789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur totale
    24.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    7326909890
Volant 40.0 mm Filetés M8 PA Chromé

10629468

Gamme de prix
15,5776 € - 15,344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Hauteur totale
    26.0 mm
  • Longueur filetage
    14.0 mm
  • Couleur
    Chromé
Volant M10 Inox 304 Gris

10271650

Gamme de prix
28,2742 € - 28,2742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    13.7 mm
  • Hauteur totale
    31.2 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Couleur
    Gris
Volant M8 60.0 mm Noir Nylon

10280515

Gamme de prix
6,7462 € - 2,9117 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
Volant M8 38.0 mm 23.0 mm Noir PP

10275610

Gamme de prix
6,3025 € - 5,6691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M8 50.0 mm Noir PP

10275658

Gamme de prix
6,4798 € - 5,8362 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M12 PP Noir

10275719

Gamme de prix
12,433 € - 11,2043 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant M10 50.0 mm PP Noir

10275696

Gamme de prix
7,0063 € - 6,3043 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4
Volant 60.0 mm Filetés M10 PPA Chromé

10364925

Gamme de prix
25,0488 € - 24,6827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    365.0 mm
  • Hauteur totale
    365.0 mm
  • Longueur filetage
    21.0 mm
  • Couleur
    Chromé
Volant 32.0 mm Filetés M6 PA Chromé

10640531

Gamme de prix
14,4512 € - 14,2314 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    22.5 mm
  • Hauteur totale
    22.5 mm
  • Longueur filetage
    12.5 mm
  • Couleur
    Chromé
Volant M8 40.0 mm Noir Nylon

10280492

Gamme de prix
5,9424 € - 2,5563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    6
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
Volant M10 PP Noir

10275702

Gamme de prix
9,7107 € - 8,7429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    29.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Nombre de lobes
    4