Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Nombre de lobes | Filetage | Couleur | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9974 € - 44,9968 € | Demander le délai de livraison ici |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 13,0062 € - 15,7666 € | Demander le délai de livraison ici |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 4,183 € - 10,4495 € | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Nylon
|
||
| 3,708 € - 4,3649 € | 39 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,541 € - 4,0269 € | 325 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,5329 € - 16,588 € | 327 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 9,6165 € - 21,8216 € | 8 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Noir
|
PA
|
||
| 8,4449 € - 10,549 € | Demander le délai de livraison ici |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 24,8854 € - 29,3012 € | Demander le délai de livraison ici |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 11,3593 € - 14,1743 € | Demander le délai de livraison ici |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Noir
|
PA
|
||
| 4,9882 € - 5,8574 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 2,3628 € - 2,9991 € | 29 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 4,8877 € - 6,1108 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 7,0401 € - 13,9564 € | 421 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Noir
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,6553 € - 7,3867 € | 371 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Noir
|
PP
|
||
| 0,1425 € - 0,3116 € | 1450 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Noir
|
PA
|
||
| 14,1788 € - 28,0902 € | Demander le délai de livraison ici |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Noir
|
TPE
|
||
| 5,8362 € - 6,4798 € | 60 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Noir
|
PP
|
||
| 8,864 € - 9,8586 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Noir
|
PP
|
||
| 2,3922 € - 5,8563 € | 13150 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Noir
|
Nylon
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer