Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2988 € - 0,2988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| 0,2698 € - 0,2698 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| 0,504 € - 0,8194 € | 207 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3196 € - 0,5209 € | 17455 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6434 € - 1,0137 € | 4195 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,504 € - 0,8194 € | 9740 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 3,3694 € - 4,2224 € | 651 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Acier inoxydable
|
||
| 0,4167 € - 0,6772 € | 594 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3196 € - 0,5209 € | 8225 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6082 € - 0,9912 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3689 € - 0,5998 € | 3414 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4393 € - 0,711 € | 5819 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6378 € - 1,0349 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6547 € - 1,0335 € | 202 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5055 € - 0,8208 € | 728 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3041 € - 0,5533 € | 7645 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3801 € - 0,6181 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 5,2887 € - 6,5966 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Acier inoxydable
|
||
| 2,1183 € - 2,6443 € | 6 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer