Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons avec vis à oreilles moletés peuvent être enfoncés sur les vis afin de créer un petit bouton de serrage ou de fixation. Ces boutons peuvent être utilisés avec n'importe quelle longueur de vis et le bord moleté à prise facile permet un serrage et un desserrage en toute simplicité.
Séries: SR6127
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière complète | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3045 € - 0,3045 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| 0,2749 € - 0,2749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| 0,2749 € - 0,2749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.654 in
16.6 mm
|
M5
|
Acétal
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Acier
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Acier
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Acier
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Acier
|
|||
| 0,2749 € - 0,2749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acétal
|
||
| 0,3759 € - 0,6112 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4246 € - 0,6901 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,3099 € - 0,5638 € | 5200 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,4906 € - 0,8006 € | 17914 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5151 € - 0,8364 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5366 € - 0,8709 € | 400 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6499 € - 1,0545 € | 51 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,561 € - 0,911 € | 999 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,7087 € - 1,1176 € | 3400 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,6198 € - 1,01 € | Demander le délai de livraison ici |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,5323 € - 0,8637 € | 1820 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxyméthylène
|
||
| 0,406 € - 0,6614 € | 100 En stock |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxyméthylène