Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3936 € - 2,4218 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 1,0518 € - 2,5369 € | 350 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0557 € - 4,9379 € | 90 En stock |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 16,9527 € - 37,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 19,8185 € - 43,6789 € | Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 2,9005 € - 5,5757 € | 53 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 3,9002 € - 7,5048 € | 103 En stock |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | 394 En stock |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,2669 € - 2,295 € | 344 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,3936 € - 2,4218 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 9,1144 € - 9,1144 € | 680 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 1,3249 € - 3,1934 € | 49 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 1,8726 € - 3,8734 € | 240 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,5626 € - 2,5907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,6893 € - 2,7175 € | 96 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 5,3096 € - 5,9093 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 8,001 € - 16,2185 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 1,1877 € - 2,8628 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 15,8825 € - 34,9797 € | Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer