Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boutons à ailettes décalées mâles sont conçues avec un épaulement métallique saillant afin de garantir l'assemblage de métaux sur métaux, tout en conférant une bonne force d'application. Les boutons à ailettes décalées sont dotés de goujons en acier et résistent aux solvants, aux huiles, aux graisses et aux produits chimiques.
Séries: SR1579
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur du bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7404 € - 2,7691 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 5,4105 € - 6,0216 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 1,3501 € - 3,254 € | 49 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 1,9082 € - 3,947 € | 60 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,31 € - 2,3386 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| 20 En stock |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 3,7447 € - 7,1882 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 8,1531 € - 16,5267 € | 47 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Goujon
|
|
Acier inoxydable
|
||
| 1,2102 € - 2,9172 € | 350 En stock |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Goujon fileté
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Goujon fileté
|
|
Acier inoxydable
|
|||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 5 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 2,64 € - 5,0934 € | 258 En stock |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 10214312 | 2,8265 € - 5,4378 € | 206 En stock |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|
| 2,6113 € - 2,64 € | 10 En stock |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 3 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Goujon
|
|
Nylon
|
||
| 1,0717 € - 2,5851 € | 350 En stock |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 100 En stock |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Goujon fileté
|
|
Acier inoxydable
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer