Menu  Rechercher

Bouton conique taraudé

En stock

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
0,8655 € - 1,347 € 1430 En stock
35.1 mm
M6;M8
Auto-taraudeur
0,8268 € - 1,2843 € 929 En stock
35.1 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
2,0138 € - 3,0141 € 193 En stock
41.4 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
1,3323 € - 2,0672 € 249 En stock
35.1 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
4,2141 € - 4,9281 € 129 En stock
M8
Trou fileté
3,9988 € - 5,0125 € 1 En stock
M8
Goujon fileté
6,7444 € - 8,42 € 10 En stock
M12
Goujon fileté
1,9008 € - 2,6752 € 206 En stock
M10
Trou fileté
2,9146 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
M10
Trou fileté
4,3649 € - 5,787 € 37 En stock
M10
Trou fileté
3,9284 € - 5,2378 € 86 En stock
M8
Trou fileté
4,1114 € - 8,1313 € 220 En stock
M12
Trou fileté
1,9571 € - 2,7738 € 1056 En stock
M8
Trou fileté
7,7628 € - 9,1273 € 50 En stock
M12
Trou fileté
3,9706 € - 4,7309 € Demander le délai de livraison ici
M12
Goujon fileté
2,2669 € - 4,7605 € Demander le délai de livraison ici
M10
Trou traversant
1,9994 € - 4,1987 € 4228 En stock
M6
3,2666 € - 4,1114 € 175 En stock
M8
Trou fileté
4,2582 € - 5,3223 € 21 En stock
M10
Trou fileté
5,5449 € - 6,4769 € 26 En stock
M10
Goujon fileté
  • sur 4
Poignée fuselée 1.380 in M6;M8 PP Noir

10558393

Gamme de prix
1,347 € - 0,8655 €

Niveaux de stock
1430 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Taille de filetage interne
    M6;M8
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.380 in M10;M12 PP Noir

10558461

Gamme de prix
1,2843 € - 0,8268 €

Niveaux de stock
929 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    18.3 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.630 in M10;M12 TPE Noir

10558492

Gamme de prix
3,0141 € - 2,0138 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    61.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    19.1 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.380 in M10;M12 TPE Noir

10558478

Gamme de prix
2,0672 € - 1,3323 €

Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    12.7 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 26.0 mm M8 Noir Phénolique

10189467

Gamme de prix
4,9281 € - 4,2141 €

Niveaux de stock
129 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M8 Noir

10189351

Gamme de prix
5,0125 € - 3,9988 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 28.0 mm M12 Noir

10189474

Gamme de prix
8,42 € - 6,7444 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 20.0 mm M10 Noir PA

10214176

Gamme de prix
2,6752 € - 1,9008 €

Niveaux de stock
206 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 25.0 mm M10 Noir PA

10214213

Gamme de prix
3,8861 € - 2,9146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 27.0 mm M10 Noir PA

10214251

Gamme de prix
5,787 € - 4,3649 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M8 Noir

10214299

Gamme de prix
5,2378 € - 3,9284 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M12 Noir Phénolique

10189412

Gamme de prix
8,1313 € - 4,1114 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 20.0 mm M8 Noir PA

10214169

Gamme de prix
2,7738 € - 1,9571 €

Niveaux de stock
1056 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 29.0 mm M12 Noir Phénolique

10189306

Gamme de prix
9,1273 € - 7,7628 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M12 Noir

10380383

Gamme de prix
4,7309 € - 3,9706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir PA

10260784

Gamme de prix
4,7605 € - 2,2669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 18.0 mm M6 Noir

10261118

Gamme de prix
4,1987 € - 1,9994 €

Niveaux de stock
4228 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090
Poignée fuselée 23.0 mm M8 Noir Phénolique

10189429

Gamme de prix
4,1114 € - 3,2666 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M10 Noir Phénolique

10189481

Gamme de prix
5,3223 € - 4,2582 €

Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir

10189382

Gamme de prix
6,4769 € - 5,5449 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890