Menu  Rechercher

Bouton conique taraudé

En stock

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
193 En stock
41.4 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
1422 En stock
35.1 mm
M6;M8
Auto-taraudeur
929 En stock
35.1 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
249 En stock
35.1 mm
M10;M12
Auto-taraudeur
3,5008 € - 3,5008 € 4700 En stock
M10
Goujon fileté
1,9082 € - 4,0073 € Demander le délai de livraison ici
M10
Through Hole
1,9082 € - 4,0073 € 4000 En stock
M5
1,5782 € - 3,5855 € 3400 En stock
M12
2,4534 € - 5,1523 € 5250 En stock
M10
7,9103 € - 9,3007 € 50 En stock
M12
Trou borgne taraudé
2,7199 € - 6,7539 € 150 En stock
M6
Trou borgne taraudé
4,3391 € - 5,4234 € Demander le délai de livraison ici
M10
Trou borgne taraudé
5,6503 € - 6,60 € 26 En stock
M10
Goujon fileté
9,4617 € - 11,8513 € 3 En stock
M12
Goujon fileté
2,4391 € - 3,4434 € 142 En stock
M8
Trou borgne taraudé
3,4721 € - 4,62 € 40 En stock
M10
Trou borgne taraudé
2,4247 € - 3,4004 € 160 En stock
M6
Threaded Hole
1,5639 € - 3,2842 € Demander le délai de livraison ici
M6
Goujon fileté
4,4478 € - 5,0016 € Demander le délai de livraison ici
M12
Goujon fileté
1,7355 € - 3,6445 € Demander le délai de livraison ici
M12
Through Hole
  • sur 4
Poignée fuselée 1.630 in M10;M12 TPE Noir

10558492


Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    61.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    19.1 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.380 in M6;M8 PP Noir

10558393


Niveaux de stock
1422 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Taille de filetage interne
    M6;M8
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.380 in M10;M12 PP Noir

10558461


Niveaux de stock
929 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    18.3 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.380 in M10;M12 TPE Noir

10558478


Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    12.7 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir

10260746

Gamme de prix
3,5008 € - 3,5008 €

Niveaux de stock
4700 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M10 Noir PA

10260777

Gamme de prix
4,0073 € - 1,9082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Through Hole
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 15.0 mm M5 Noir

10261101

Gamme de prix
4,0073 € - 1,9082 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 31.0 mm M12 Noir

10261149

Gamme de prix
3,5855 € - 1,5782 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M10 Noir

10261187

Gamme de prix
5,1523 € - 2,4534 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 29.0 mm M12 Noir Phénolique

10189306

Gamme de prix
9,3007 € - 7,9103 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M6 Noir Phénolique

10189368

Gamme de prix
6,7539 € - 2,7199 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée fuselée 28.0 mm M10 Noir Phénolique

10189481

Gamme de prix
5,4234 € - 4,3391 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir

10189382

Gamme de prix
6,60 € - 5,6503 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 31.0 mm M12 Noir

10189276

Gamme de prix
11,8513 € - 9,4617 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 23.0 mm M8 Noir PA

10214183

Gamme de prix
3,4434 € - 2,4391 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M10 Noir PA

10214220

Gamme de prix
4,62 € - 3,4721 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 20.0 mm M6 Noir

10214268

Gamme de prix
3,4004 € - 2,4247 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 18.0 mm M6 Noir

10260722

Gamme de prix
3,2842 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M12 Noir

10260753

Gamme de prix
5,0016 € - 4,4478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon fileté
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M12 Noir PA

10260791

Gamme de prix
3,6445 € - 1,7355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Through Hole
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090