Menu  Rechercher

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

En stock

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Diamètre de bouton Hauteur bouton (mm) Longueur de poignée Ajouter au panier
15,1562 € - 16,8402 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,177 € - 11,3078 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
70.0 mm
14,2332 € - 15,8147 € 20 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
14,9619 € - 16,6243 € 10 En stock
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
10,3173 € - 11,4637 € 5 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
12,1057 € - 13,4508 € 10 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
8,236 € - 9,1511 € 170 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10197172 9,712 € - 10,7912 € 130 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
10,1478 € - 11,2753 € Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
9,6183 € - 10,687 € 20 En stock
16.0 mm
40.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
13,2257 € - 14,6952 € 30 En stock
4.8 mm
40.0 mm
32.0 mm
14,5247 € - 16,1385 € Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
40.0 mm
33.0 mm
15,5691 € - 17,299 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
40.0 mm
33.0 mm
9,4784 € - 10,5316 € 110 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
11,7941 € - 13,1046 € 35 En stock
2.3 mm
30.0 mm
21.0 mm
9,4644 € - 10,516 € 25 En stock
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
7,9796 € - 8,8663 € 5 En stock
2.8 mm
30.0 mm
21.0 mm
11,0924 € - 12,3249 € 113 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
10,0972 € - 11,2191 € 10 En stock
3.3 mm
34.0 mm
26.0 mm
7,821 € - 8,69 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
34.0 mm
26.0 mm
  • sur 3
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 70.0 mm Noir

10197431

Gamme de prix
16,8402 € - 15,1562 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Acier

10638040

Gamme de prix
11,3078 € - 10,177 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    70.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197400

Gamme de prix
15,8147 € - 14,2332 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197424

Gamme de prix
16,6243 € - 14,9619 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197066

Gamme de prix
11,4637 € - 10,3173 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197103

Gamme de prix
13,4508 € - 12,1057 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 25.0 mm Noir

10197134

Gamme de prix
9,1511 € - 8,236 €

Niveaux de stock
170 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197172

Gamme de prix
10,7912 € - 9,712 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197257

Gamme de prix
11,2753 € - 10,1478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage 16.0 mm 45.0 mm 40.0 mm Acier

10634912

Gamme de prix
10,687 € - 9,6183 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de poignée
    45.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197394

Gamme de prix
14,6952 € - 13,2257 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 2.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10235331

Gamme de prix
16,1385 € - 14,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 40.0 mm 4.8 mm (Ø) 80.0 mm Noir

10197448

Gamme de prix
17,299 € - 15,5691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    33.0 mm
  • Diamètre broche
    4.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197288

Gamme de prix
10,5316 € - 9,4784 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.3 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197080

Gamme de prix
13,1046 € - 11,7941 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 60.0 mm Noir

10197325

Gamme de prix
10,516 € - 9,4644 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 30.0 mm 2.8 mm (Ø) 35.0 mm Noir

10197158

Gamme de prix
8,8663 € - 7,9796 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Diamètre broche
    2.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 20.0 mm Noir

10197196

Gamme de prix
12,3249 € - 11,0924 €

Niveaux de stock
113 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.3 mm (Ø) 45.0 mm Noir

10197233

Gamme de prix
11,2191 € - 10,0972 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.3 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir
Goupille de verrouillage axial 34.0 mm 3.8 mm (Ø) 30.0 mm Noir

10197271

Gamme de prix
8,69 € - 7,821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    34.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Diamètre broche
    3.8 mm
  • Mécanisme de verrouillage
    Cliquet de verrouillage
  • Couleur
    Noir