Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3716 € - 0,3716 € | 5018 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Orange
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1965 € - 0,2195 € | 12421 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Rose
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2568 € - 0,2568 € | 23109 En stock |
0.244 in
6.2 mm
|
Jaune
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,3113 € - 0,3314 € | 45143 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 3,7734 € - 3,7734 € | 1455 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rose
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 550 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 19,0395 € - 20,2591 € | 90 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Vert
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,4332 € - 0,4806 € | 8970 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturel
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,2339 € - 1,3716 € | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8221 € - 1,9226 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1693 € - 0,1693 € | 36577 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 243 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,8436 € - 0,9383 € | 20816 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 64,2783 € - 67,6644 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 4156 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 14983 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12400 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer