Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,4734 € - 0,5251 € 13804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 12301 En stock
4.8 mm
Jaune
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0847 € - 0,106 € 47991 En stock
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
1,066 € - 1,2468 € 2159 En stock
15.9 mm
Noir
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,64 € - 2,64 € 264 En stock
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1635 € - 0,1822 € 64156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
17,4182 € - 17,4182 € Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € 10 En stock
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 65670 En stock
15.9 mm
Noir
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € 56 En stock
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3622 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,8881 € - 1,0387 € 6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8522 € - 0,9943 € 6280 En stock
14.3 mm
Noir
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,8795 € - 1,8795 € 10195 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0703 € - 1,2511 € 18457 En stock
11.1 mm
Noir
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7317 € - 0,8551 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
0,5251 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
13804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Jaune

10288627

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
12301 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Gamme de prix
0,106 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
47991 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444

Gamme de prix
1,2468 € - 1,066 €

Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
2,64 € - 2,64 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
64156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
17,4182 € - 17,4182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451

Gamme de prix
1,2439 € - 1,0631 €

Niveaux de stock
65670 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512

Gamme de prix
5,8539 € - 5,8539 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
3622 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
1,0387 € - 0,8881 €

Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Noir

10249437

Gamme de prix
0,9943 € - 0,8522 €

Niveaux de stock
6280 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
10195 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
10,5026 € - 10,5026 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377543

Gamme de prix
1,2511 € - 1,0703 €

Niveaux de stock
18457 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique