Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1194 € - 0,1326 € | 28946 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 5,618 € - 5,618 € | 386 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
1.693 in
43.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4111 € - 0,4533 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,566 € - 0,6279 € | 4800 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,2267 € - 0,252 € | 15136 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3154 € - 0,3506 € | 12483 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 1,2109 € - 1,346 € | 295 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4252 € - 0,4717 € | 6670 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturel
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,1661 € - 0,1661 € | 43577 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 4,562 € - 4,562 € | 2000 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 18,6845 € - 19,8813 € | 60 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Vert
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 6,3079 € - 6,3079 € | 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3182 € - 0,3182 € | 3 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3421 € - 0,6386 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4 - Usage intensif
|
||
| 1,1348 € - 1,1348 € | 1048 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 21,1204 € - 21,1204 € | 8 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
6 - Ouvert
|
||
| 0,2886 € - 0,3196 € | 7381 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,8222 € - 0,9152 € | 11780 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Vert clair
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - Angle tridirectionnel
|
||
| 0,3055 € - 0,3252 € | 21243 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2647 € - 0,2647 € | 6637 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer