Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,586 € - 16,586 € | 308 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 10,933 € - 10,933 € | 75 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 12483 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5767 € - 0,6399 € | 12100 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1406 € - 1,2683 € | 3801 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturel
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2195 € - 0,2195 € | 83998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 2699 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturel
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1216 € - 0,1351 € | 22946 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,5351 € - 0,5351 € | 844 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturel
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 4,6343 € - 4,6343 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 33384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0893 € - 0,1047 € | 524785 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,2697 € - 0,2697 € | 7137 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 1,2927 € - 1,2927 € | 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 4,6486 € - 4,6486 € | 1900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3486 € - 0,6508 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 0,8379 € - 0,9326 € | 10680 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Vert clair
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2