Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
10,933 € - 10,933 € 75 En stock
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
16,586 € - 16,586 € 308 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sans languette
3
7,4321 € - 7,4321 € 2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
7,1021 € - 7,1021 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
Noir
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4182 € - 17,4182 € Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € 10 En stock
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8525 € - 0,8525 € 314 En stock
45.0 mm
Noir
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4734 € - 0,5251 € 13804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,4777 € - 0,5308 € 1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,4121 € - 10,4595 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
3,343 € - 3,343 € 8112 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3622 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Demander le délai de livraison ici
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,8795 € - 1,8795 € 10195 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
4,376 € - 4,376 € 1406 En stock
27.0 mm
Noir
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,64 € - 2,64 € 264 En stock
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Gamme de prix
10,933 € - 10,933 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Gamme de prix
16,586 € - 16,586 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249536

Gamme de prix
7,1021 € - 7,1021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
10,5026 € - 10,5026 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
17,4182 € - 17,4182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10377598

Gamme de prix
0,8525 € - 0,8525 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
0,5251 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
13804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287

Gamme de prix
0,5308 € - 0,4777 €

Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293218

Gamme de prix
10,4595 € - 9,4121 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
8112 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512

Gamme de prix
5,8539 € - 5,8539 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
3622 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666

Gamme de prix
4,3904 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
10195 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
4,376 € - 4,376 €

Niveaux de stock
1406 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
2,64 € - 2,64 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique