Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,0847 € - 0,106 € 47991 En stock
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,0869 € - 0,1087 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
9,0391 € - 9,4839 € 1029 En stock
50.0 mm
Noir
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4619 € - 0,5409 € 34607 En stock
6.4 mm
Noir
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 50 En stock
41.3 mm
Noir
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,2656 € - 5,2656 € 1469 En stock
30.2 mm
Noir
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8881 € - 1,0387 € 6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
64,2783 € - 67,6644 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
21,5217 € - 21,5217 € 8 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
6
0,2783 € - 0,2783 € 32015 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € 56 En stock
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 En stock
82.6 mm
Noir
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
27,72 € - 27,72 € Demander le délai de livraison ici
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
3,343 € - 3,343 € 5512 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0606 € - 0,0759 € 84946 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
98,8422 € - 98,8422 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 1822 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • sur 9
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Gamme de prix
0,106 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
47991 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249703

Gamme de prix
9,4839 € - 9,0391 €

Niveaux de stock
1029 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249369

Gamme de prix
0,5409 € - 0,4619 €

Niveaux de stock
34607 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
9,4121 € - 9,4121 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505

Gamme de prix
5,2656 € - 5,2656 €

Niveaux de stock
1469 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
1,0387 € - 0,8881 €

Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Gamme de prix
67,6644 € - 64,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Gamme de prix
21,5217 € - 21,5217 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249321

Gamme de prix
0,2783 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
32015 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420

Gamme de prix
1,2999 € - 1,1105 €

Niveaux de stock
3311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249642

Gamme de prix
53,9909 € - 53,9909 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
5512 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287606

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
84946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
1822 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
10,5026 € - 10,5026 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM