Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,1104 € - 0,1228 € 33384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1216 € - 0,1351 € 22946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 12483 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,251 € - 0,2783 € 53000 En stock
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
7,4321 € - 7,4321 € 2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
64,2783 € - 67,6644 € Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Sans languette
6
0,4734 € - 0,5251 € 13804 En stock
3.2 mm
Orange
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,3041 € - 0,3041 € 17016 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
25,4323 € - 25,4323 € 24 En stock
88.9 mm
Naturel
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
3,5295 € - 3,5295 € 105 En stock
44.5 mm
Naturel
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
5,1508 € - 5,1508 € 30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4232 € - 0,4677 € 18679 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 64156 En stock
1.6 mm
Bleu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4777 € - 0,5308 € 1886 En stock
12.7 mm
Violet
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,1347 € - 0,1347 € 39207 En stock
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,5064 € - 0,5624 € 8722 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
0,1282 € - 0,1373 € 41614 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
2,9413 € - 2,9413 € 258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,2239 € - 2,3386 € 97 En stock
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
  • sur 6
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Gamme de prix
0,1228 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
33384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
22946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
12483 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10293195

Gamme de prix
67,6644 € - 64,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Orange

10293249

Gamme de prix
0,5251 € - 0,4734 €

Niveaux de stock
13804 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Gamme de prix
0,3041 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10249222

Gamme de prix
25,4323 € - 25,4323 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249147

Gamme de prix
3,5295 € - 3,5295 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Gamme de prix
5,1508 € - 5,1508 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Gamme de prix
0,4677 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
18679 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Bleu

10288580

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
64156 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Violet

10293287

Gamme de prix
0,5308 € - 0,4777 €

Niveaux de stock
1886 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
39207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Gamme de prix
0,5624 € - 0,5064 €

Niveaux de stock
8722 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192160

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1282 €

Niveaux de stock
41614 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
2,9413 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Gamme de prix
6,3417 € - 6,3417 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel