Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2783 € - 0,2783 € | 32015 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,1021 € - 7,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Noir
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5983 € | 7147 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,7317 € - 0,8551 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0703 € - 1,2511 € | 19457 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0631 € - 1,2439 € | 65670 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,1421 € - 3,1421 € | 56 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,2656 € - 5,2656 € | 2869 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Noir
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,6617 € - 7,6617 € | 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Noir
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,923 € - 11,923 € | 1300 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Noir
|
2.205 in
56.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 27,72 € - 27,72 € | Demander le délai de livraison ici |
2.437 in
61.9 mm
|
Noir
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,2039 € - 4,3904 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 9,0391 € - 9,4839 € | 1029 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0606 € - 0,0759 € | 84946 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 0,1304 € - 0,152 € | 116425 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,3242 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer