Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1,066 € - 1,2468 € 2159 En stock
15.9 mm
Noir
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,64 € - 2,64 € 264 En stock
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0859 € - 0,1004 € 4830 En stock
0.8 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
4,376 € - 4,376 € 1406 En stock
27.0 mm
Noir
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1105 € - 1,2999 € 3311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1951 € - 0,1951 € 14734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,134 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € 10 En stock
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8525 € - 0,8525 € 314 En stock
45.0 mm
Noir
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
3,343 € - 3,343 € 8112 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,8539 € - 5,8539 € 488 En stock
31.8 mm
Noir
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
8,0778 € - 8,0778 € 388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3622 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,2082 € - 5,4952 € 694 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0824 € - 0,0964 € 3372 En stock
0.5 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 54207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1097 € - 0,1097 € 74958 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0869 € - 0,1087 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
  • sur 3
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249444

Gamme de prix
1,2468 € - 1,066 €

Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
2,64 € - 2,64 €

Niveaux de stock
264 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249246

Gamme de prix
0,1004 € - 0,0859 €

Niveaux de stock
4830 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
4,376 € - 4,376 €

Niveaux de stock
1406 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420

Gamme de prix
1,2999 € - 1,1105 €

Niveaux de stock
3311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
14734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284

Gamme de prix
0,1563 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10377598

Gamme de prix
0,8525 € - 0,8525 €

Niveaux de stock
314 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
8112 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249512

Gamme de prix
5,8539 € - 5,8539 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
3622 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249239

Gamme de prix
0,0964 € - 0,0824 €

Niveaux de stock
3372 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
54207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249314

Gamme de prix
0,1097 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
74958 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir