Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
5,2656 € - 5,2656 € 2069 En stock
30.2 mm
Noir
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6617 € - 7,6617 € 215 En stock
37.3 mm
Noir
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 900 En stock
47.6 mm
Noir
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Demander le délai de livraison ici
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,2082 € - 5,4952 € 794 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
3,343 € - 3,343 € 1612 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 1672 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
9,0391 € - 9,4839 € 1029 En stock
50.0 mm
Noir
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
1,1105 € - 1,2999 € 1311 En stock
12.7 mm
Noir
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1951 € - 0,1951 € 14734 En stock
3.2 mm
Noir
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3644 € - 0,4261 € 10480 En stock
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,8006 € - 0,9354 € 3781 En stock
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
28.6 mm
1
0,0994 € - 0,1163 € 26190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2783 € - 0,3242 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,8525 € - 0,8525 € 14 En stock
45.0 mm
Noir
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • sur 3
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505

Gamme de prix
5,2656 € - 5,2656 €

Niveaux de stock
2069 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543

Gamme de prix
7,6617 € - 7,6617 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249581

Gamme de prix
11,923 € - 11,923 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
794 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
1612 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
1672 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666

Gamme de prix
4,3904 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249703

Gamme de prix
9,4839 € - 9,0391 €

Niveaux de stock
1029 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287606

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
84946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249420

Gamme de prix
1,2999 € - 1,1105 €

Niveaux de stock
1311 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249307

Gamme de prix
0,1951 € - 0,1951 €

Niveaux de stock
14734 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249345

Gamme de prix
0,4261 € - 0,3644 €

Niveaux de stock
10480 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm EPDM Noir

10249383

Gamme de prix
0,9354 € - 0,8006 €

Niveaux de stock
3781 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
26190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10249338

Gamme de prix
0,3242 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10377598

Gamme de prix
0,8525 € - 0,8525 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir