Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,64 € - 2,64 € | 764 En stock |
0.78 in
19.8 mm
|
Noir
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8795 € - 1,0273 € | 11985 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,3659 € - 1,5926 € | 3244 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 1760 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Noir
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,376 € - 4,376 € | 1006 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,1021 € - 7,1021 € | Demander le délai de livraison ici |
1.406 in
35.7 mm
|
Noir
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,5026 € - 10,5026 € | 56 En stock |
1.752 in
44.5 mm
|
Noir
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 17,4182 € - 17,4182 € | 90 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Noir
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 3736 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4121 € - 9,4121 € | 100 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 160 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0859 € - 0,1004 € | 1830 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | 2883 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,5639 € - 1,5639 € | 10951 En stock |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturel
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,548 € - 0,6097 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturel
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2223 € - 0,2482 € | 42246 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,4478 € - 4,4478 € | 188 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,0957 € - 9,0957 € | 48 En stock |
3 in
76.2 mm
|
Naturel
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 0,0911 € - 0,1012 € | 80994 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer