Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1564 € - 1,1564 € | 948 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
Bleu clair
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2941 € - 0,3256 € | 6881 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,274 € - 0,2941 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Rouge
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 3,4004 € - 3,4004 € | 1394 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
Vert
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 5,1652 € - 5,1652 € | 5742 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Bleu
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 600 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2697 € - 0,2697 € | 9637 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3113 € - 0,3314 € | 39243 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 6,4278 € - 6,4278 € | 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3486 € - 0,6508 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 1,2927 € - 1,2927 € | 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 4,6486 € - 4,6486 € | 1900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 550 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 19,0395 € - 20,2591 € | 90 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Vert
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3242 € - 0,3242 € | 3 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | 2484 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 16,586 € - 16,586 € | 308 En stock |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturel
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 10,933 € - 10,933 € | 75 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 700 En stock |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
|||
| 1700 En stock |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer