Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,4189 € - 0,4619 € 19989 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2582 € - 0,2582 € 12218 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,548 € - 0,6097 € 25207 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,5639 € - 1,5639 € 10851 En stock
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4921 € - 0,548 € 16857 En stock
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 16070 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1104 € - 0,1228 € 39384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 151210 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,373 € - 0,373 € 18412 En stock
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,5767 € - 0,6399 € 12500 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30736 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,2955 € - 0,3271 € 11455 En stock
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,0911 € - 0,1012 € 80994 En stock
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 15983 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,8436 € - 0,9383 € 20816 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,2223 € - 0,2482 € 35246 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
4,6343 € - 4,6343 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,683 € - 2,683 € 43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,0017 € - 7,0017 € 100 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
2,2239 € - 2,3386 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • sur 9
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Gamme de prix
0,4619 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
19989 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
12218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Gamme de prix
0,6097 € - 0,548 €

Niveaux de stock
25207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Gamme de prix
1,5639 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
10851 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Gamme de prix
0,548 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
16857 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
16070 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Gamme de prix
0,1228 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
39384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
151210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Gamme de prix
0,373 € - 0,373 €

Niveaux de stock
18412 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438

Gamme de prix
0,6399 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
12500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Gamme de prix
0,2568 € - 0,231 €

Niveaux de stock
30736 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Gamme de prix
0,3271 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
11455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
80994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
15983 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Gamme de prix
0,9383 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
20816 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
35246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Gamme de prix
4,6343 € - 4,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Gamme de prix
2,683 € - 2,683 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,0017 € - 7,0017 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF