Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1,1564 € - 1,1564 € 948 En stock
19.0 mm
Bleu clair
23.5 mm
Silicone
19.5 mm
2
0,274 € - 0,2941 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Rouge
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sans languette
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 En stock
23.0 mm
Vert
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,1652 € - 5,1652 € 5742 En stock
30.2 mm
Bleu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,2568 € - 0,2568 € 23609 En stock
6.2 mm
Jaune
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,3716 € - 0,3716 € 6018 En stock
6.5 mm
Orange
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,2223 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,1965 € - 0,2195 € 15421 En stock
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,8881 € - 1,0387 € 6876 En stock
10.3 mm
Noir
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,251 € - 0,2783 € 22551 En stock
1.2 mm
Vert
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
5,2082 € - 5,4952 € 694 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
11,923 € - 11,923 € 1100 En stock
47.6 mm
Noir
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € Demander le délai de livraison ici
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
9,0391 € - 9,4839 € 1029 En stock
50.0 mm
Noir
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
7,016 € - 7,016 € 550 En stock
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,4321 € - 7,4321 € 600 En stock
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 En stock
68.0 mm
Vert
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
  • sur 9
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Bleu clair

10293300

Gamme de prix
1,1564 € - 1,1564 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rouge

10192184

Gamme de prix
0,2941 € - 0,274 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192214

Gamme de prix
3,4004 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192252

Gamme de prix
5,1652 € - 5,1652 €

Niveaux de stock
5742 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Jaune

10288641

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
23609 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Orange

10293263

Gamme de prix
0,3716 € - 0,3716 €

Niveaux de stock
6018 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288610

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rose

10288603

Gamme de prix
0,2195 € - 0,1965 €

Niveaux de stock
15421 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249406

Gamme de prix
1,0387 € - 0,8881 €

Niveaux de stock
6876 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
22551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249581

Gamme de prix
11,923 € - 11,923 €

Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666

Gamme de prix
4,3904 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249703

Gamme de prix
9,4839 € - 9,0391 €

Niveaux de stock
1029 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287606

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
84946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Gamme de prix
7,016 € - 7,016 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283

Gamme de prix
20,2591 € - 19,0395 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone