Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,8436 € - 0,9383 € 19316 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,5767 € - 0,6399 € 12400 En stock
15.9 mm
Naturel
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,373 € - 0,373 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3213 € - 0,3572 € 12483 En stock
8.7 mm
Naturel
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,2955 € - 0,3271 € 11455 En stock
8.7 mm
Naturel
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
1,2927 € - 1,2927 € 193 En stock
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
4,6486 € - 4,6486 € 1900 En stock
27.0 mm
Jaune
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
6,4278 € - 6,4278 € 150 En stock
37.3 mm
Rouge
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,8379 € - 0,9326 € 10680 En stock
15.5 mm
Vert clair
20.0 mm
Silicone
16.0 mm
2
1,1291 € - 1,2554 € 997 En stock
18.3 mm
Bleu clair
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2941 € - 0,3256 € 6881 En stock
8.5 mm
Orange
11.0 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,3113 € - 0,3314 € 48143 En stock
6.4 mm
Rouge
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sans languette
3
3,7734 € - 3,7734 € 1455 En stock
24.0 mm
Rose
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,016 € - 7,016 € 550 En stock
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 En stock
68.0 mm
Vert
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
0,2697 € - 0,2697 € 7137 En stock
3.2 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
31.8 mm
Sans languette
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 En stock
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
700 En stock
41.28 mm
Naturel
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
2,4886 € - 2,4886 € 500 En stock
26.19 mm
Naturel
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
  • sur 6
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Gamme de prix
0,9383 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
19316 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242438

Gamme de prix
0,6399 € - 0,5767 €

Niveaux de stock
12400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10242575

Gamme de prix
0,373 € - 0,373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturel

10242407

Gamme de prix
0,3572 € - 0,3213 €

Niveaux de stock
12483 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturel

10249000

Gamme de prix
0,3271 € - 0,2955 €

Niveaux de stock
11455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192207

Gamme de prix
1,2927 € - 1,2927 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10192245

Gamme de prix
4,6486 € - 4,6486 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rouge

10192559

Gamme de prix
6,4278 € - 6,4278 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Vert clair

10293294

Gamme de prix
0,9326 € - 0,8379 €

Niveaux de stock
10680 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Bleu clair

10293317

Gamme de prix
1,2554 € - 1,1291 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Orange

10293256

Gamme de prix
0,3256 € - 0,2941 €

Niveaux de stock
6881 En stock
Caractéristiques
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rouge

10192191

Gamme de prix
0,3314 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
48143 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
3,7734 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Gamme de prix
7,016 € - 7,016 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283

Gamme de prix
20,2591 € - 19,0395 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192177

Gamme de prix
0,2697 € - 0,2697 €

Niveaux de stock
7137 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Gamme de prix
5,1078 € - 4,8495 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Gamme de prix
6,3417 € - 6,3417 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566661


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M52
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566647

Gamme de prix
2,4886 € - 2,4886 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M33