Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,1347 € - 0,1347 € 39207 En stock
0.8 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4347 € - 0,4835 € 5306 En stock
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
2,2239 € - 2,3386 € 97 En stock
31.8 mm
Naturel
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,683 € - 2,683 € 43 En stock
35.7 mm
Naturel
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,9413 € - 2,9413 € 258 En stock
38.1 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1664 € - 1,1664 € 7799 En stock
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
4,4478 € - 4,4478 € 338 En stock
50.0 mm
Naturel
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,274 € - 0,2941 € 16549 En stock
4.0 mm
Rouge
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sans languette
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 En stock
23.0 mm
Vert
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,1652 € - 5,1652 € 5742 En stock
30.2 mm
Bleu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,4321 € - 7,4321 € 450 En stock
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
1,3501 € - 1,5065 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Naturel
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4921 € - 0,548 € 22157 En stock
11.1 mm
Naturel
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,548 € - 0,6097 € 25207 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,5639 € - 1,5639 € 10651 En stock
23.8 mm
Naturel
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1216 € - 0,1351 € 22946 En stock
1.6 mm
Naturel
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,5351 € - 0,5351 € 844 En stock
12.7 mm
Naturel
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0911 € - 0,1012 € 77994 En stock
0.4 mm
Naturel
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2223 € - 0,2482 € 35246 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,3817 € - 2,5108 € 243 En stock
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • sur 6
Bouchon conique 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242353

Gamme de prix
0,1347 € - 0,1347 €

Niveaux de stock
39207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
5306 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249086

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249109

Gamme de prix
2,683 € - 2,683 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249123

Gamme de prix
2,9413 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
258 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Gamme de prix
1,1664 € - 1,1664 €

Niveaux de stock
7799 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249161

Gamme de prix
4,4478 € - 4,4478 €

Niveaux de stock
338 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rouge

10192184

Gamme de prix
0,2941 € - 0,274 €

Niveaux de stock
16549 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192214

Gamme de prix
3,4004 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192252

Gamme de prix
5,1652 € - 5,1652 €

Niveaux de stock
5742 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374436

Gamme de prix
1,5065 € - 1,3501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10377536

Gamme de prix
0,548 € - 0,4921 €

Niveaux de stock
22157 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Gamme de prix
0,6097 € - 0,548 €

Niveaux de stock
25207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242452

Gamme de prix
1,5639 € - 1,5639 €

Niveaux de stock
10651 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242360

Gamme de prix
0,1351 € - 0,1216 €

Niveaux de stock
22946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242421

Gamme de prix
0,5351 € - 0,5351 €

Niveaux de stock
844 En stock
Caractéristiques
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10248928

Gamme de prix
0,1012 € - 0,0911 €

Niveaux de stock
77994 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
35246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Gamme de prix
2,5108 € - 2,3817 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF