Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,251 € - 0,2783 € 53000 En stock
1.2 mm
Naturel
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
1,1989 € - 1,1989 € 321 En stock
37.3 mm
Naturel
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,8595 € - 3,8595 € 290 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,7217 € - 1,8221 € 565 En stock
26.2 mm
Naturel
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1104 € - 0,1228 € 33384 En stock
0.5 mm
Naturel
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4232 € - 0,4677 € 18679 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,3041 € - 0,3041 € 17016 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 15970 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,5064 € - 0,5624 € 8722 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,1665 € - 2,1665 € 760 En stock
30.2 mm
Naturel
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
7,0017 € - 7,0017 € 100 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
1,1406 € - 1,2683 € 3801 En stock
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2195 € - 0,2195 € 84998 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1635 € - 0,1822 € 134210 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30436 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,4189 € - 0,4619 € 18989 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,8221 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,2339 € - 1,3716 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,2582 € - 0,2582 € 3218 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4332 € - 0,4806 € 8970 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 6
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10248959

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
53000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249116

Gamme de prix
1,1989 € - 1,1989 €

Niveaux de stock
321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Gamme de prix
3,8595 € - 3,8595 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242469

Gamme de prix
1,8221 € - 1,7217 €

Niveaux de stock
565 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248935

Gamme de prix
0,1228 € - 0,1104 €

Niveaux de stock
33384 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturel

10249017

Gamme de prix
0,4677 € - 0,4232 €

Niveaux de stock
18679 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Gamme de prix
0,3041 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
15970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturel

10249048

Gamme de prix
0,5624 € - 0,5064 €

Niveaux de stock
8722 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249079

Gamme de prix
2,1665 € - 2,1665 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10249192

Gamme de prix
7,0017 € - 7,0017 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Gamme de prix
1,2683 € - 1,1406 €

Niveaux de stock
3801 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10242384

Gamme de prix
0,2195 € - 0,2195 €

Niveaux de stock
84998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
134210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Gamme de prix
0,2568 € - 0,231 €

Niveaux de stock
30436 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Gamme de prix
0,4619 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
18989 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Gamme de prix
1,9226 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Gamme de prix
1,3716 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
3218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Gamme de prix
0,4806 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF