Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,4189 € - 0,4619 € 18989 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,3817 € - 2,5108 € 243 En stock
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8436 € - 0,9383 € 19316 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
7,4321 € - 7,4321 € 2699 En stock
45.0 mm
Naturel
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,4332 € - 0,4806 € 8970 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,2339 € - 1,3716 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,8221 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
9,8282 € - 9,8282 € 50 En stock
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,1693 € - 0,1693 € 36577 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2223 € - 0,2482 € 35246 En stock
3.2 mm
Naturel
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2625 € - 0,2927 € 15970 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,4347 € - 0,4835 € 5306 En stock
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,3041 € - 0,3041 € 17016 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
3,1134 € - 3,2713 € 11982 En stock
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
10,7608 € - 11,9804 € Demander le délai de livraison ici
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,0893 € - 0,1047 € 524785 En stock
1.6 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2582 € - 0,2582 € 3218 En stock
4.8 mm
Naturel
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,548 € - 0,6097 € 25207 En stock
14.3 mm
Naturel
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • sur 9
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Gamme de prix
0,4619 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
18989 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Gamme de prix
2,5108 € - 2,3817 €

Niveaux de stock
243 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Gamme de prix
0,9383 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
19316 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186107

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
2699 En stock
Caractéristiques
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Gamme de prix
0,4806 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
8970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Gamme de prix
1,3716 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Gamme de prix
1,9226 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Gamme de prix
6,3417 € - 6,3417 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Gamme de prix
9,8282 € - 9,8282 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
36577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248966

Gamme de prix
0,2482 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
35246 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturel

10248997

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2625 €

Niveaux de stock
15970 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
5306 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10248973

Gamme de prix
0,3041 € - 0,3041 €

Niveaux de stock
17016 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Gamme de prix
3,2713 € - 3,1134 €

Niveaux de stock
11982 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Gamme de prix
4,6343 € - 4,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Gamme de prix
11,9804 € - 10,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249253

Gamme de prix
0,1047 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
524785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242391

Gamme de prix
0,2582 € - 0,2582 €

Niveaux de stock
3218 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374429

Gamme de prix
0,6097 € - 0,548 €

Niveaux de stock
25207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique