Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,373 € - 0,373 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3213 € - 0,3572 € | 12483 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,2955 € - 0,3271 € | 11455 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,2927 € - 1,2927 € | 193 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturel
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 4,6486 € - 4,6486 € | 1900 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Jaune
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 6,4278 € - 6,4278 € | 150 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Rouge
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,3486 € - 0,6508 € | 3375 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 0,3242 € - 0,3242 € | 3 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,8379 € - 0,9326 € | 10680 En stock |
0.61 in
15.5 mm
|
Vert clair
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,1291 € - 1,2554 € | 997 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Bleu clair
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2941 € - 0,3256 € | 6881 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Orange
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3113 € - 0,3314 € | 48143 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Rouge
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 3,7734 € - 3,7734 € | 1455 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
Rose
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 7,016 € - 7,016 € | 550 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 19,0395 € - 20,2591 € | 90 En stock |
2.677 in
68.0 mm
|
Vert
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2697 € - 0,2697 € | 7137 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 4,8495 € - 5,1078 € | 150 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 700 En stock |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
|||
| 2,4886 € - 2,4886 € | 500 En stock |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturel
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer