Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0747 € - 4,0747 € | 2036 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4619 € - 0,5409 € | 34607 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 11,4352 € - 11,4352 € | 2328 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 0,0859 € - 0,1004 € | 6830 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,2783 € | 32015 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | 960 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1989 € - 1,1989 € | 121 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturel
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,8595 € - 3,8595 € | 290 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 18734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,231 € - 0,2568 € | 30436 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 39207 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 39384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 21016 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,4232 € - 0,4677 € | 14279 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3644 € - 0,4261 € | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 1,2339 € - 1,3716 € | Demander le délai de livraison ici |
0.78 in
19.8 mm
|
Naturel
|
1 in
25.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,8221 € - 1,9226 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer