Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3501 € - 1,5065 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturel
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 53,9909 € - 53,9909 € | 3 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Noir
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,6143 € - 6,6143 € | 111 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Noir
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0847 € - 0,106 € | 47991 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0859 € - 0,1004 € | 4830 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1563 € | 6883 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
0.217 in
5.5 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,2783 € | 26015 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4619 € - 0,5409 € | 28607 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,4852 € - 6,4852 € | 94 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Noir
|
1.626 in
41.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 9,4121 € - 9,4121 € | Demander le délai de livraison ici |
1.626 in
41.3 mm
|
Noir
|
1.969 in
50.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 15,1656 € - 15,1656 € | 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
Noir
|
2.5 in
63.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,1665 € - 2,1665 € | 760 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1989 € - 1,1989 € | 321 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturel
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,8595 € - 3,8595 € | 290 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 25,4323 € - 25,4323 € | 24 En stock |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 5,1508 € - 5,1508 € | 30 En stock |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturel
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,4321 € - 7,4321 € | 400 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 0,2539 € - 0,2539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sans languette
|
3
|
||
| 2,4886 € - 2,4886 € | 500 En stock |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturel
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
||
| 700 En stock |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturel
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Avec languette
|
1
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer