Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8795 € - 1,0273 € | 9085 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 1,3659 € - 1,5926 € | 2544 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,2239 € - 2,3386 € | 1460 En stock |
0.72 in
18.3 mm
|
Noir
|
0.937 in
23.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0869 € - 0,1087 € | 10458 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Noir
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 64,2783 € - 67,6644 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 0,1635 € - 0,1822 € | 64156 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Bleu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 7,6617 € - 7,6617 € | 215 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
Noir
|
1.752 in
44.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,3644 € - 0,4261 € | 7780 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,8006 € - 0,9354 € | 2381 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Noir
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 1,1105 € - 1,2999 € | 3311 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4619 € - 0,5409 € | 28607 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8881 € - 1,0387 € | 6876 En stock |
0.406 in
10.3 mm
|
Noir
|
0.594 in
15.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 21190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,1951 € - 0,1951 € | 14734 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,2783 € - 0,2783 € | 30015 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,066 € - 1,2468 € | 2159 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,8522 € - 0,9943 € | 6280 En stock |
0.563 in
14.3 mm
|
Noir
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,3434 € | 2500 En stock |
0.205 in
5.2 mm
|
Noir
|
0.413 in
10.5 mm
|
TPR
|
1.22 in
31.0 mm
|
Sans languette
|
4
|
||
| 9,1539 € - 9,1539 € | 36 En stock |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturel
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 0,0705 € - 0,0882 € | 48498 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm