Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
3,343 € - 3,343 € 8112 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2539 € - 0,2539 € 2484 En stock
3.2 mm
Noir
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sans languette
3
3,7734 € - 3,7734 € 1455 En stock
24.0 mm
Rose
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,016 € - 7,016 € 550 En stock
31.7 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 En stock
68.0 mm
Vert
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
0,274 € - 0,2941 € 16549 En stock
4.0 mm
Rouge
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Sans languette
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 En stock
23.0 mm
Vert
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,4321 € - 7,4321 € 450 En stock
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
5,1652 € - 5,1652 € 5742 En stock
30.2 mm
Bleu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,3242 € - 0,3242 € 3 En stock
3.2 mm
Noir
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sans languette
3
2,2239 € - 2,3386 € 1460 En stock
18.3 mm
Noir
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,0747 € - 4,0747 € 1936 En stock
26.2 mm
Noir
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,8595 € - 3,8595 € 290 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,4852 € - 6,4852 € 94 En stock
33.3 mm
Noir
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,4121 € - 9,4121 € 50 En stock
41.3 mm
Noir
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0994 € - 0,1163 € 21190 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 En stock
38.0 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,134 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Noir
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 54207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
5,1508 € - 5,1508 € 30 En stock
57.9 mm
Naturel
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • sur 9
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
8112 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Noir

10241448

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
2484 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192221

Gamme de prix
3,7734 € - 3,7734 €

Niveaux de stock
1455 En stock
Caractéristiques
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192269

Gamme de prix
7,016 € - 7,016 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283

Gamme de prix
20,2591 € - 19,0395 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rouge

10192184

Gamme de prix
0,2941 € - 0,274 €

Niveaux de stock
16549 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192214

Gamme de prix
3,4004 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192252

Gamme de prix
5,1652 € - 5,1652 €

Niveaux de stock
5742 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Noir

10241455

Gamme de prix
0,3242 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377567

Gamme de prix
2,3386 € - 2,2239 €

Niveaux de stock
1460 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249499

Gamme de prix
4,0747 € - 4,0747 €

Niveaux de stock
1936 En stock
Caractéristiques
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249154

Gamme de prix
3,8595 € - 3,8595 €

Niveaux de stock
290 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249529

Gamme de prix
6,4852 € - 6,4852 €

Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249567

Gamme de prix
9,4121 € - 9,4121 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249260

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
21190 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249697

Gamme de prix
6,6143 € - 6,6143 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249284

Gamme de prix
0,1563 € - 0,134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
54207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249185

Gamme de prix
5,1508 € - 5,1508 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel