Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | Couleur | d2 | Matière | H | Languette | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,2039 € - 4,3904 € | Demander le délai de livraison ici |
1.22 in
31.0 mm
|
Noir
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,2769 € - 1,2769 € | 500 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
Bleu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
2
|
||
| 9,4121 € - 10,4595 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturel
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Sans languette
|
6
|
||
| 5,2082 € - 5,4952 € | 594 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
Noir
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2625 € - 0,2927 € | 785 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
Jaune
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,8436 € - 0,9383 € | 19116 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 2,3817 € - 2,5108 € | 243 En stock |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturel
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,231 € - 0,2568 € | 27436 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,4189 € - 0,4619 € | 25989 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturel
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,7217 € - 1,8221 € | 565 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturel
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 6,3417 € - 6,3417 € | 271 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturel
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1347 € - 0,1347 € | 39207 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,3041 € - 0,3041 € | 13016 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1104 € - 0,1228 € | 33384 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 4,0747 € - 4,0747 € | 1936 En stock |
1.031 in
26.2 mm
|
Noir
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,7608 € - 11,9804 € | 38 En stock |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturel
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3
|
||
| 4,6343 € - 4,6343 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturel
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,1134 € - 3,2713 € | 11982 En stock |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturel
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,5523 € - 0,647 € | 6312 En stock |
0.343 in
8.7 mm
|
Noir
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,8795 € - 1,0273 € | 7085 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Noir
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1