Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1,1291 € - 1,2554 € 997 En stock
18.3 mm
Bleu clair
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3113 € - 0,3314 € 46643 En stock
6.4 mm
Rouge
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Sans languette
3
9,0391 € - 9,4839 € 1029 En stock
50.0 mm
Noir
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0606 € - 0,0759 € 84946 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
21,5217 € - 21,5217 € 8 En stock
76.2 mm
Naturel
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
6
9,1539 € - 9,1539 € 36 En stock
47.6 mm
Naturel
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
6
0,251 € - 0,2783 € 20551 En stock
1.2 mm
Vert
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
42,6991 € - 44,9517 € 20 En stock
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
6
2,64 € - 2,64 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Noir
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,376 € - 4,376 € 1406 En stock
27.0 mm
Noir
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,1021 € - 7,1021 € 2 En stock
35.7 mm
Noir
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,5026 € - 10,5026 € 56 En stock
44.5 mm
Noir
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
17,4182 € - 17,4182 € Demander le délai de livraison ici
57.9 mm
Noir
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
98,8422 € - 98,8422 € 10 En stock
88.9 mm
Noir
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,2223 € - 0,2467 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Rose
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,2656 € - 5,2656 € 2269 En stock
30.2 mm
Noir
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,6617 € - 7,6617 € 215 En stock
37.3 mm
Noir
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 1050 En stock
47.6 mm
Noir
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
27,72 € - 27,72 € 69 En stock
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
  • sur 9
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Bleu clair

10293317

Gamme de prix
1,2554 € - 1,1291 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rouge

10192191

Gamme de prix
0,3314 € - 0,3113 €

Niveaux de stock
46643 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249703

Gamme de prix
9,4839 € - 9,0391 €

Niveaux de stock
1029 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287606

Gamme de prix
0,0759 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
84946 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293171

Gamme de prix
21,5217 € - 21,5217 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293201

Gamme de prix
9,1539 € - 9,1539 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Vert

10288597

Gamme de prix
0,2783 € - 0,251 €

Niveaux de stock
20551 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10293188

Gamme de prix
44,9517 € - 42,6991 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249475

Gamme de prix
2,64 € - 2,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377581

Gamme de prix
4,376 € - 4,376 €

Niveaux de stock
1406 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249536

Gamme de prix
7,1021 € - 7,1021 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249574

Gamme de prix
10,5026 € - 10,5026 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249611

Gamme de prix
17,4182 € - 17,4182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Noir

10249659

Gamme de prix
98,8422 € - 98,8422 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Rose

10288610

Gamme de prix
0,2467 € - 0,2223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249505

Gamme de prix
5,2656 € - 5,2656 €

Niveaux de stock
2269 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543

Gamme de prix
7,6617 € - 7,6617 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249581

Gamme de prix
11,923 € - 11,923 €

Niveaux de stock
1050 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM