Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
163 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1,1291 € - 1,2554 € 997 En stock
18.3 mm
Bleu clair
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,1652 € - 5,1652 € 5742 En stock
30.2 mm
Bleu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
7,4321 € - 7,4321 € 600 En stock
42.0 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,3486 € - 0,6508 € 3375 En stock
7.0 mm
Noir
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Sans languette
4
4,6486 € - 4,6486 € 1900 En stock
27.0 mm
Jaune
34.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
3,4004 € - 3,4004 € 1394 En stock
23.0 mm
Vert
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
6,4278 € - 6,4278 € 150 En stock
37.3 mm
Rouge
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
0,2539 € - 0,2539 € 2484 En stock
3.2 mm
Noir
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Sans languette
3
2,3817 € - 2,5108 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0893 € - 0,1047 € 525785 En stock
1.6 mm
Noir
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,1134 € - 3,2713 € 11982 En stock
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,3417 € - 6,3417 € 271 En stock
38.0 mm
Naturel
46.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
10,7608 € - 11,9804 € Demander le délai de livraison ici
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
19,0395 € - 20,2591 € 90 En stock
68.0 mm
Vert
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Sans languette
3
0,3242 € - 0,3242 € 3 En stock
3.2 mm
Noir
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Sans languette
3
16,586 € - 16,586 € 308 En stock
61.9 mm
Naturel
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Sans languette
3
10,933 € - 10,933 € 75 En stock
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Sans languette
3
8,4154 € - 8,4154 € 300 En stock
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
700 En stock
30.15 mm
Naturel
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
  • sur 9
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Bleu clair

10293317

Gamme de prix
1,2554 € - 1,1291 €

Niveaux de stock
997 En stock
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192252

Gamme de prix
5,1652 € - 5,1652 €

Niveaux de stock
5742 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10192276

Gamme de prix
7,4321 € - 7,4321 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Noir

10241479

Gamme de prix
0,6508 € - 0,3486 €

Niveaux de stock
3375 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Silicone Jaune

10192245

Gamme de prix
4,6486 € - 4,6486 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192214

Gamme de prix
3,4004 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
1394 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Rouge

10192559

Gamme de prix
6,4278 € - 6,4278 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Noir

10241448

Gamme de prix
0,2539 € - 0,2539 €

Niveaux de stock
2484 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Gamme de prix
2,5108 € - 2,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249253

Gamme de prix
0,1047 € - 0,0893 €

Niveaux de stock
525785 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Gamme de prix
3,2713 € - 3,1134 €

Niveaux de stock
11982 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186091

Gamme de prix
6,3417 € - 6,3417 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Gamme de prix
4,6343 € - 4,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Gamme de prix
11,9804 € - 10,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Vert

10192283

Gamme de prix
20,2591 € - 19,0395 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Noir

10241455

Gamme de prix
0,3242 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    TPR
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturel

10293164

Gamme de prix
16,586 € - 16,586 €

Niveaux de stock
308 En stock
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10293225

Gamme de prix
10,933 € - 10,933 €

Niveaux de stock
75 En stock
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Languette
    Sans languette
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566678

Gamme de prix
8,4154 € - 8,4154 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M56
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566654


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M36