Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
700 En stock
41.28 mm
Naturel
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
700 En stock
30.15 mm
Naturel
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
8,4154 € - 8,4154 € 300 En stock
47.63 mm
Naturel
55.96 mm
Silicone
44.45 mm
Avec languette
1
  • sur 6
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566661


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M52
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566654


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M36
Bouchon conique à languette (Øi) Naturel Silicone

20566678

Gamme de prix
8,4154 € - 8,4154 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.63 mm
  • d2
    55.96 mm
  • H
    44.45 mm
  • Languette
    Avec languette
  • Thread Sizes (All)
    M56