Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
103 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
0,2568 € - 0,2568 € 23609 En stock
6.2 mm
Jaune
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,1693 € - 0,1693 € 36577 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4332 € - 0,4806 € 9070 En stock
10.3 mm
Naturel
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,8282 € - 9,8282 € 50 En stock
50.0 mm
Naturel
63.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
4,8495 € - 5,1078 € 150 En stock
31.0 mm
Naturel
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,4189 € - 0,4619 € 19989 En stock
7.9 mm
Naturel
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,8436 € - 0,9383 € 21816 En stock
15.9 mm
Naturel
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,1635 € - 0,1822 € 154210 En stock
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,231 € - 0,2568 € 30736 En stock
6.4 mm
Naturel
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
2,3817 € - 2,5108 € Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Naturel
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,8221 € - 1,9226 € Demander le délai de livraison ici
27.0 mm
Naturel
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,2339 € - 1,3716 € Demander le délai de livraison ici
19.8 mm
Naturel
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,6343 € - 4,6343 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
Naturel
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,1134 € - 3,2713 € 11982 En stock
41.3 mm
Naturel
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
10,7608 € - 11,9804 € Demander le délai de livraison ici
82.6 mm
Naturel
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
5,7247 € - 5,7247 € 386 En stock
36.0 mm
Naturel
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
1,1406 € - 1,2683 € Demander le délai de livraison ici
18.3 mm
Naturel
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0847 € - 0,106 € 47991 En stock
0.8 mm
Naturel
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
0,4347 € - 0,4835 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
Naturel
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
1,1664 € - 1,1664 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
Naturel
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
  • sur 6
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Jaune

10288641

Gamme de prix
0,2568 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
23609 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturel

10242377

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1693 €

Niveaux de stock
36577 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242414

Gamme de prix
0,4806 € - 0,4332 €

Niveaux de stock
9070 En stock
Caractéristiques
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186114

Gamme de prix
9,8282 € - 9,8282 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186077

Gamme de prix
5,1078 € - 4,8495 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249024

Gamme de prix
0,4619 € - 0,4189 €

Niveaux de stock
19989 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturel

10249055

Gamme de prix
0,9383 € - 0,8436 €

Niveaux de stock
21816 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturel

10248942

Gamme de prix
0,1822 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
154210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturel

10248980

Gamme de prix
0,2568 € - 0,231 €

Niveaux de stock
30736 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249093

Gamme de prix
2,5108 € - 2,3817 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374443

Gamme de prix
1,9226 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242445

Gamme de prix
1,3716 € - 1,2339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249178

Gamme de prix
4,6343 € - 4,6343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10249130

Gamme de prix
3,2713 € - 3,1134 €

Niveaux de stock
11982 En stock
Caractéristiques
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Non fileté
  • Matière
    Silicone
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10249215

Gamme de prix
11,9804 € - 10,7608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturel

10186084

Gamme de prix
5,7247 € - 5,7247 €

Niveaux de stock
386 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10374399

Gamme de prix
1,2683 € - 1,1406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturel

10287583

Gamme de prix
0,106 € - 0,0847 €

Niveaux de stock
47991 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Naturel
Bouchon conique 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturel

10249031

Gamme de prix
0,4835 € - 0,4347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturel

10249062

Gamme de prix
1,1664 € - 1,1664 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique