Menu  Rechercher

Bouchons fuselés haute température

En stock

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
56 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 Couleur d2 Matière H Languette Type Ajouter au panier
1,0703 € - 1,2511 € 19457 En stock
11.1 mm
Noir
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0631 € - 1,2439 € 65770 En stock
15.9 mm
Noir
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
14,0321 € - 14,0321 € 3322 En stock
50.0 mm
Noir
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
53,9909 € - 53,9909 € 3 En stock
82.6 mm
Noir
101.6 mm
EPDM
38.1 mm
1
1,8795 € - 1,8795 € 10195 En stock
19.1 mm
Noir
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1166 € - 0,1365 € 54207 En stock
1.6 mm
Noir
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
6,6143 € - 6,6143 € 111 En stock
38.0 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1097 € - 0,1097 € 86958 En stock
4.8 mm
Noir
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,343 € - 3,343 € 5512 En stock
23.8 mm
Noir
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,2082 € - 5,4952 € 694 En stock
36.0 mm
Noir
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
7,6617 € - 7,6617 € 215 En stock
37.3 mm
Noir
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
11,923 € - 11,923 € 1300 En stock
47.6 mm
Noir
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0705 € - 0,0882 € 48498 En stock
0.6 mm
Noir
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
27,72 € - 27,72 € Demander le délai de livraison ici
61.9 mm
Noir
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,2039 € - 4,3904 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Noir
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,7317 € - 0,8551 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Noir
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0869 € - 0,1087 € 10458 En stock
0.8 mm
Noir
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
8,0778 € - 8,0778 € 388 En stock
38.1 mm
Noir
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,1421 € - 3,1421 € 56 En stock
23.0 mm
Noir
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
43,5026 € - 43,5026 € 20 En stock
76.2 mm
Noir
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
  • sur 3
Bouchon conique 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377543

Gamme de prix
1,2511 € - 1,0703 €

Niveaux de stock
19457 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249451

Gamme de prix
1,2439 € - 1,0631 €

Niveaux de stock
65770 En stock
Caractéristiques
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249598

Gamme de prix
14,0321 € - 14,0321 €

Niveaux de stock
3322 En stock
Caractéristiques
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249642

Gamme de prix
53,9909 € - 53,9909 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249468

Gamme de prix
1,8795 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
10195 En stock
Caractéristiques
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Noir

10249277

Gamme de prix
0,1365 € - 0,1166 €

Niveaux de stock
54207 En stock
Caractéristiques
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249697

Gamme de prix
6,6143 € - 6,6143 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Noir

10249314

Gamme de prix
0,1097 € - 0,1097 €

Niveaux de stock
86958 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249482

Gamme de prix
3,343 € - 3,343 €

Niveaux de stock
5512 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    UNF
Bouchon conique 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249673

Gamme de prix
5,4952 € - 5,2082 €

Niveaux de stock
694 En stock
Caractéristiques
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Norme de filetage
    BSP
Bouchon conique 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249543

Gamme de prix
7,6617 € - 7,6617 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249581

Gamme de prix
11,923 € - 11,923 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon fuselé 0.6 mm 2.0 mm EPDM Noir

10287613

Gamme de prix
0,0882 € - 0,0705 €

Niveaux de stock
48498 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Noir

10249628

Gamme de prix
27,72 € - 27,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Noir

10249666

Gamme de prix
4,3904 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249390

Gamme de prix
0,8551 € - 0,7317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    UNF
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon fuselé 0.8 mm 2.5 mm EPDM Noir

10287620

Gamme de prix
0,1087 € - 0,0869 €

Niveaux de stock
10458 En stock
Caractéristiques
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Matière
    EPDM
  • Couleur
    Noir
Bouchon conique 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10249550

Gamme de prix
8,0778 € - 8,0778 €

Niveaux de stock
388 En stock
Caractéristiques
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Norme de filetage
    Métrique 
Bouchon conique 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Noir

10377574

Gamme de prix
3,1421 € - 3,1421 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Norme de filetage
    Métrique 
  • Matière
    EPDM
Bouchon conique 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10249635

Gamme de prix
43,5026 € - 43,5026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Norme de filetage
    BSP
  • Matière
    EPDM